Docking frame for 2 modules, float mount

Article No.: 09 14 006 1701


Configurable
ConfigurableCadre support

Docking frame for 2 modules, float mount

Article No.: 09 14 006 1701

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre support Montage flottant, pour 2 modules, A ... B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Modular®
Type d'accessoire Cadre support
Description de l'accessoire Montage flottant
pour 2 modules
A ... B
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Tolérance de flottement ± 2 mm
Gamme de verrouillage ± 4 mm
Matériau Polycarbonate (PC)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 16,73 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140020412
ETIM EC002312
eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant