Designation label unprinted
Article No.: 09 45 453 2605
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Designation label unprinted
Article No.: 09 45 453 2605
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Type d'accessoire | Étiquette d'identification |
Description de l'accessoire | Sans marquage |
Diamètre du trou de montage | 30,5 mm |
---|
Diamètre extérieur | 24 mm |
---|
Matériaux (accessoires) | Polyéthylène téréphtalate (PET) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Blanc |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
GTIN | 5713140474741 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27371225 Plaque de désignation pour appareil de commande |
Précédent
Suivant