Designation label unprinted

Article No.: 09 45 453 1605


Nouveau
NouveauÉtiquette d'identification

Designation label unprinted

Article No.: 09 45 453 1605

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Étiquette d'identification Sans marquage Polyéthylène téréphtalate (PET) Blanc Diamètre du trou de montage: 22.3 mm

Détails du produit


Catégorie Interfaces opérateurs
Type d'accessoire Étiquette d'identification
Description de l'accessoire Sans marquage
Diamètre du trou de montage 22,3 mm
Diamètre extérieur ‌ 18 mm
Matériaux (accessoires) Polyéthylène téréphtalate (PET)
Couleur (accessoires) Blanc
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 5
Pays d'origine Allemagne
GTIN 5713140475632
ETIM EC000624
Précédent
Suivant