Data module (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Article No.: 39 50 002 0143
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Data module (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Article No.: 39 50 002 0143
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Connecteurs de données |
Spécification | Avec plaque de blindage |
changeur de genre USB femelle/femelle, taille A selon spécification 3.0 | |
Changeur de genre RJ45 femelle/femelle, 8 pions, métal, cat. 5e | |
Changeur de genre pour Sub-D 1 (9 pôles) femelle/mâle |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
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
Poids net | 95 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140155053 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified) |
Précédent
Suivant