Data module (SUB-D25, f-m)
Article No.: 39 50 003 0074
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Data module (SUB-D25, f-m)
Article No.: 39 50 003 0074
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Connecteurs de données |
Spécification | Sans plaque de blindage |
Changeur de genre pour Sub-D 3 (25 pôles) femelle/mâle |
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
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 61,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140155114 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified) |
Précédent
Suivant