Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Article No.: 39 50 003 0111
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Article No.: 39 50 003 0111
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Connecteurs de données |
Spécification | Sans plaque de blindage |
Changeur de genre RJ45 femelle/femelle, 8 pions, métal, cat. 5e | |
Changeur de genre Sub-D 1 (9 pôles) femelle/femelle | |
Changeur de genre Sub-D 1 (9 pôles) mâle/mâle |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 67 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140155121 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified) |
Précédent
Suivant