Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
Article No.: 09 45 600 0280
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
Article No.: 09 45 600 0280
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | WTB |
pour les applications ferroviaires |
Longueur de câble | 500 m |
---|---|
Nombre de fils | 2 |
Structure du conducteur | 2x 0,75 mm² |
Impédance | 120 Ω |
---|---|
Limite de température | -40 ... +90 °C indifférent |
Rayon de courbure minimal | 6 x diamètre de câble (courbure simple) |
Matériau (câble) | Elastomère |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | NFPA 130 |
---|---|
EN 50306-4 | |
UL 1685 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 55.000 g |
Poids net | 114 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140273207 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant