Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m

Article No.: 09 45 600 0270


Câble cuivre (rond)

Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m

Article No.: 09 45 600 0270

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) MVB, pour les applications ferroviaires 2x 0,5 mm² Elastomère Longueur de câble: 500 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble MVB
pour les applications ferroviaires
Longueur de câble 500 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 2x 0,5 mm²
Impédance 120 Ω
Limite de température -40 ... +90 °C indifférent
Rayon de courbure minimal 6 x diamètre de câble (courbure simple)
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤120 Ω/km
Matériau (câble) Elastomère
Couleur (câble) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications EN 45545-2
EN 50306-4
UL 1685
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 50.000 g
Poids net ‌ 85 g/m
Pays d'origine Suisse
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140273184
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant