DUAL USB Charger Dust Cap
Article No.: 61 06 000 3247 00
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DUAL USB Charger Dust Cap
Article No.: 61 06 000 3247 00
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | har-port |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Limite de température | -50 ... +100 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +80 °C |
Matériaux (accessoires) | TPE |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 3,625 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant