DSUB MALE COUDE 25cts,US Footprint CL3

Article No.: 09 68 363 7813


Connecteur

DSUB MALE COUDE 25cts,US Footprint CL3

Article No.: 09 68 363 7813

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur U.S. Footprint Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌6.5 A Mâle Taille: D-Sub 3 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué Noir Contacts: 25 Avec contact de terre Alliage de cuivre Métal noble sur Ni

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Identification Standard
Elément Connecteur
Spécification U.S. Footprint
Description du contact Estampé
coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Genre Mâle
Taille D-Sub 3
Type de connexion Carte mère à carte fille
Nombre de contacts 25
davantage de contacts Avec contact de terre
Longueur du raccordement 3,2 mm
Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
Type de verrouillage Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
Distance entre rangées 2,84 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,77 mm
Intensité nominale ‌ 6,5 A
Distance d'isolement ≥ 1 mm
Ligne de fuite ≥ 1 mm
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 83 N
Force d'arrachement ≥ 7,8 N
≤ 56 N
Classe de performance 3
Cycles de connexion ≥ 50
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage ‌ 6,3 mm
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier plaqué
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dimensions du produit conditionné 50
Poids net 12,82 g
Pays d'origine Taïwan
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140095854
ETIM EC001136
eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
Précédent
Suivant