Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Résistance d'isolement
1010 Ω
1010 Ω
Ligne de fuite
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Hot plugging
Non
Non
Force d'insertion
≤ 30 N
≤ 30 N
Force d'arrachement
≥ 3,3 N|≤ 20 N
≥ 3,3 N|≤ 20 N
Classe de performance
2|selon CECC 75301-802
2|selon CECC 75301-802
Distance entre rangées
2,54 mm
2,54 mm
Cycles de connexion
≥ 250
≥ 250
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,74 mm
2,74 mm
Hauteur d'assemblage
‌ 7,3 mm
‌ 7,3 mm
Tension d’essai Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Distance d'isolement
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
≥1,6 mm
Intensité nominale
‌ 6,5 A
‌ 6,5 A
Limite de température
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Version
Fixation pour circuit imprimé
Avec harpons de masse
Avec harpons de masse
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Carte mère à carte fille
davantage de contacts
Avec contact de terre
Avec contact de terre
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée M3
Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Nombre de contacts
9
9
Taille
D-Sub 1
D-Sub 1
Longueur du raccordement
2,9 mm
2,9 mm
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Mâle
Mâle
Identification
Identification
Standard
Standard
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Elément
Connecteur
Connecteur
Description du contact
Estampé|coudé
Estampé|coudé
Série
D-Sub
D-Sub
Informations commerciales
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
27440214 Coupleur D-Sub
Poids net
6,38 g
6,62 g
GTIN
5713140077119
5713140077126
ETIM
EC001136
EC001136
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Roumanie
Roumanie
Dimensions du produit conditionné
100
100
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)|Corps : acier plaqué
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)|Corps : acier plaqué
Couleur (d'insert)
Noir
Noir
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
R26
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Oui
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Métal noble sur Ni
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079
Spécifications
DIN 41652
DIN 41652