DSUB MALE 15cts,cache poussière
Article No.: 09 67 015 0611
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB MALE 15cts,cache poussière
Article No.: 09 67 015 0611
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour connecteurs mâle |
Taille | D-Sub 2 |
---|
Limite de température | -25 ... +90 °C |
---|
Matériaux (accessoires) | Plastique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,624 g |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140090651 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant