DSUB IP67 COUDEE 09cts
Article No.: 09 67 509 7658
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB IP67 COUDEE 09cts
Article No.: 09 67 509 7658
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
Série | D-Sub |
Identification | IP67 |
Elément | Connecteur |
Spécification | Avec cadre de fixation arrière |
Description du contact | Décolleté |
coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | D-Sub 1 |
Nombre de contacts | 9 |
davantage de contacts | Avec contact de terre |
Fixation pour circuit imprimé | Avec harpons de masse |
Type de verrouillage | Bride de fixation filetée 4-40 UNC |
Distance entre rangées | 2,54 mm |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,74 mm |
Intensité nominale | 5 A |
Distance d'isolement | ≥ 1 mm |
Ligne de fuite | ≥ 1 mm |
Résistance d'isolement | > 5 x 109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 25 mΩ |
Couple de serrage | 0,4 ... 0,6 Nm Verrouillage à vis femelle |
Limite de température | -25 ... +70 °C |
Classe de performance | NM 30 (S4) |
1 | |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1,2 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm |
Hauteur d'assemblage | 7,3 mm |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
---|---|
Corps : laiton, étamé | |
Couleur (d'insert) | Rouge |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni |
Épaisseur de la couche | ≥ 0,76 µm |
Épaisseur de la couche | ≥ 30 µinch |
Matériau (joint) | Silicone |
Couleur (joint) | Rouge |
Matériau | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel |
Spécifications | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 10,62 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140094284 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub |
Précédent
Suivant