Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Alternative
Données techniques
Résistance d'isolement
5 x 109 Ω
5 x 109 Ω
Ligne de fuite
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Hot plugging
Non
Non
Classe de performance
3
NM 30 (S4)|1
Distance entre rangées
1,98 mm
1,98 mm
Cycles de connexion
≥ 50
≥ 500
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,29 mm
2,29 mm
Hauteur d'assemblage
‌ 6,3 mm
‌ 6,3 mm
Tension d’essai Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Distance d'isolement
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Épaisseur du circuit imprimé
‌1,6 mm
‌1,6 mm
Intensité nominale
‌ 2 A
‌ 2 A
Limite de température
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Résistance de contact
25 mΩ
25 mΩ
Couple de serrage
≤0,4 Nm Vis de verrouillage
≤0,4 Nm Vis de verrouillage
Version
Fixation pour circuit imprimé
Avec harpons de masse
Avec harpons de masse
Type de verrouillage
Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
Nombre de contacts
15
15
Taille
D-Sub 1
D-Sub 1
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Mâle
Mâle
Identification
Identification
High Density
High Density
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Elément
Connecteur
Connecteur
Description du contact
Estampé|coudé
Estampé|coudé
Série
D-Sub
D-Sub
Informations commerciales
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
27440214 Coupleur D-Sub
Poids net
8,75 g
9,34 g
GTIN
5713140071384
5713140071360
ETIM
EC001136
EC001136
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Chine
Chine
Dimensions du produit conditionné
100
100
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)|Corps : acier, nickelé
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)|Corps : acier, nickelé
Couleur (d'insert)
Noir
Noir
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
R26
China RoHS
50
50
État ELV
conformité avec exemption
conformité avec exemption
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Oui
RoHS
conformité avec exemption
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Oui
Épaisseur de la couche
≥ 0,76 µm
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement
Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
DIN 41652