DSUB FILTREE FEM DROITE 9cts 1000pF
Article No.: 09 64 112 7235
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB FILTREE FEM DROITE 9cts 1000pF
Article No.: 09 64 112 7235
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
Série | D-Sub |
Identification | Filtre |
Elément | Connecteur |
Description du contact | Décolleté |
Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | D-Sub 1 |
Filtre | Filtre C 1000 pF ±20% @ ≤100 V |
Nombre de contacts | 9 |
Fixation pour circuit imprimé | Avec harpons de masse |
Type de verrouillage | Bride de fixation filetée 4-40 UNC |
Intensité nominale | 7,5 A |
---|---|
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle |
Limite de température | -20 ... +125 °C |
Classe de performance | 2 |
selon CECC 75301-802 | |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PCT) |
---|---|
Acier plaqué | |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel |
Spécifications | DIN 41652 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 25 |
---|---|
Poids net | 11,5 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140217027 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub |
Précédent
Suivant