DSUB FEM DROIT 15CTS CL2

Article No.: 09 66 211 6502


Connecteur

DSUB FEM DROIT 15CTS CL2

Article No.: 09 66 211 6502

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌6.5 A Femelle Taille: D-Sub 2 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué Noir Contacts: 15 Alliage de cuivre Métal noble sur Ni

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Identification Standard
Elément Connecteur
Description du contact Estampé
Droit
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Genre Femelle
Taille D-Sub 2
Type de connexion Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts 15
Longueur du raccordement 2,9 mm
Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Distance entre rangées 2,84 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,74 mm
Intensité nominale ‌ 6,5 A
Distance d'isolement ≥ 1 mm
Ligne de fuite ≥ 1 mm
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 50 N
Force d'arrachement ≥ 4,5 N
≤ 33 N
Classe de performance 2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion ≥ 250
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage ‌ 6,2 mm
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier plaqué
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 9 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140081673
ETIM EC001136
eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
Précédent
Suivant