DSUB FEM DROIT 09cts,souder CL3

Article No.: 09 67 009 4754


Connecteur

DSUB FEM DROIT 09cts,souder CL3

Article No.: 09 67 009 4754

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌7.5 A Femelle Taille: D-Sub 1 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier, étamé Blanc Contacts: 9 Alliage de cuivre Métal noble sur Ni

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Identification Standard
Elément Connecteur
Description du contact Décolleté
Droit
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Genre Femelle
Taille D-Sub 1
Type de connexion Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts 9
Longueur du raccordement 5,8 mm
Fixation pour circuit imprimé Sans harpons de masse
Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
Distance entre rangées 2,84 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,74 mm
Hauteur de la bride 6,5 mm
Intensité nominale ‌ 7,5 A
Distance d'isolement ≥ 1 mm
Ligne de fuite ≥ 1 mm
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 30 N
Force d'arrachement ≥ 3,3 N
≤ 20 N
Classe de performance 3
Cycles de connexion ≥ 50
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage ‌ 5,4 mm
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier, étamé
Couleur (d'insert) Blanc
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dimensions du produit conditionné 50
Poids net 8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140089549
ETIM EC001136
eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
Précédent
Suivant