DSUB FEM COUDE 25CTS CL2

Article No.: 09 66 352 6616


Connecteur

DSUB FEM COUDE 25CTS CL2

Article No.: 09 66 352 6616

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur Low-profile Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌6.5 A Femelle Taille: D-Sub 3 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué Noir Contacts: 25 Avec contact de terre Alliage de cuivre Métal noble sur Ni

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Identification Standard
Elément Connecteur
Spécification Low-profile
Description du contact Estampé
coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Genre Femelle
Taille D-Sub 3
Type de connexion Carte mère à carte fille
Nombre de contacts 25
davantage de contacts Avec contact de terre
Longueur du raccordement 2,9 mm
Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Distance entre rangées 2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
Intensité nominale ‌ 6,5 A
Distance d'isolement ≥ 1 mm
Ligne de fuite ≥ 1 mm
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 83 N
Force d'arrachement ≥ 7,8 N
≤ 56 N
Classe de performance 2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion ≥ 250
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage ‌ 3,6 mm
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier plaqué
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 13,13 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140084049
ETIM EC001136
eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
Précédent
Suivant