DSUB FEM COUDE 15CTS CL2 BAS PROFIL 2,54

Article No.: 09 66 256 6615


Connecteur

DSUB FEM COUDE 15CTS CL2 BAS PROFIL 2,54

Article No.: 09 66 256 6615

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur Low-profile Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌6.5 A Femelle Taille: D-Sub 2 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PCT), Corps : acier, nickelé Gris Contacts: 15 Alliage de cuivre Métal noble sur Ni

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Identification Standard
Elément Connecteur
Spécification Low-profile
Description du contact Estampé
coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Femelle
Taille D-Sub 2
Type de connexion Carte mère à carte fille
Nombre de contacts 15
Longueur du raccordement 2,9 mm
Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
Type de verrouillage Bride de fixation filetée M3
Distance entre rangées 2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,74 mm
Intensité nominale ‌ 6,5 A
Distance d'isolement ≥ 1 mm
Ligne de fuite ≥ 1 mm
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 15 s)
Force d'insertion ≤ 50 N
Force d'arrachement ≥ 4,5 N
≤ 33 N
Classe de performance 2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion ≥ 250
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage ‌ 3,6 mm
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PCT)
Corps : acier, nickelé
Couleur (d'insert) Gris
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications DIN 41652
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 7,82 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140082830
ETIM EC001136
eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
Précédent
Suivant