DSUB FEM 25pts BOUCHON antistatique
Article No.: 09 67 025 0712
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB FEM 25pts BOUCHON antistatique
Article No.: 09 67 025 0712
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour connecteurs femelle |
Antistatique |
Taille | D-Sub 3 |
---|
Limite de température | -5 ... +40 °C |
---|
Matériaux (accessoires) | Plastique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 1,282 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39235090 |
GTIN | 5713140091788 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant