DSUB FE 37pol.metal.plastic cap w.chain
Article No.: 09 67 037 0715
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB FE 37pol.metal.plastic cap w.chain
Article No.: 09 67 037 0715
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour connecteurs femelle |
avec chaîne |
Taille | D-Sub 4 |
---|
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|
Matériaux (accessoires) | Plastique métallisé |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 3,89 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140092853 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant