Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Classe de performance
2|selon IEC 61076-4-113
2|selon IEC 61076-4-113
Cycles de connexion
≥ 250
≥ 250
Intensité nominale
≤ 1,5 A
≤ 1,5 A
Diamètre extérieur
0,7 ... ‌1,5 mm
0,7 ... ‌1,5 mm
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Longueur à dénuder
3,5 ... 4 mm
3,5 ... 4 mm
Section de fil du conducteur
0,09 ... 0,5 mm²
0,09 ... 0,5 mm²
Version
Contenu du kit
Contact unitaire
500 contacts sur banderole
Processus de fabrication
Contacts estampés
Contacts estampés
Genre
Contact femelle
Contact femelle
Identification
Type de contact
Contact à sertir
Contact à sertir
Catégorie
Contacts
Contacts
Série
har-bus@ 64
har-bus@ 64
Informations commerciales
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
27440204 Contact pour connecteur industriel
Poids net
0,14 g
132 g
GTIN
5713140000414
5713140000407
ETIM
EC000796
EC000796
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Allemagne
Allemagne
Dimensions du produit conditionné
1.000
1
Propriétés du matériau
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Oui
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement
Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-4-113 (complément)
IEC 61076-4-113 (complément)