DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1

Article No.: 09 06 045 2871


Configurable
ConfigurableConnecteur femelle

DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1

Article No.: 09 06 045 2871

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur femelle Raccordement à wrapper Intensité nominale: ‌6 A Contacts: 45 Droit Alliage de cuivre Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement Classe de performance: 1, selon IEC 60603-2 Codage: Codage avec perte de contacts Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série DIN 41612
Identification Type FM
Elément Connecteur femelle
Description du contact Droit
Méthode de raccordement Raccordement à wrapper
Type de connexion Carte mère à carte fille
Carte de circuit imprimé sur câble
Capot prolongateur
Nombre de contacts 45
Configuration de contact Rangées z, b et d, positions 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Longueur du raccordement 22 mm
Codage Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Rangées de contacts 3
Ecart entre les contacts (côté accouplement) 3,81 mm
5,08 mm
Intensité nominale ‌ 6 A
Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement ≥ 1,6 mm
Ligne de fuite ≥ 3 mm
Résistance d'isolement >1012 Ω
Résistance de contact ≤ 15 mΩ
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 70 N
Force d'arrachement ≤ 70 N
Classe de performance 1
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1,55 kV (contact-contact)
2,5 kV (contact-terre)
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60603-2 (complément)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 20
Poids net 28,22 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140011021
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant