DIN OUTIL de désinsertion pour cts 5,5mm

Article No.: 09 99 000 0220


Outil d'extraction en force

DIN OUTIL de désinsertion pour cts 5,5mm

Article No.: 09 99 000 0220

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Outil d'extraction en force pour longueurs du raccordement de 4,5 ... 5,3 mm

Détails du produit


Catégorie Outils
Type d'outil Outil d'extraction en force
Description de l'outil pour longueurs du raccordement de 4,5 ... 5,3 mm
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 292,3 g
Numéro de tarif douanier européen 82055980
GTIN 5713140105973
eCl@ss 21049090 Outil manuel (autres, non classé)
Précédent
Suivant