Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 1012 Ω | 1012 Ω |
Ligne de fuite | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm |
Hot plugging | Non | Non |
Force d'insertion | ≤ 75 N | ≤ 75 N |
Force d'arrachement | ≤ 75 N | ≤ 75 N |
Intensité nominale | 6 A | 6 A |
Classe de performance | 2|selon IEC 60603-2 | 3|selon IEC 60603-2 |
Rangées de contacts | 3 | 3 |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Cycles de connexion | ≥ 400 | ≥ 50 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm|5,08 mm | 2,54 mm|5,08 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 1,55 kV (contact-contact) | 1,55 kV (contact-contact) |
Distance d'isolement | ≥ 1,6 mm | ≥ 1,6 mm |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Version | ||
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation | Avec bride de fixation |
Codage | Codage des trous|Codage par l'isolant|Codage avec perte de contacts|Codage D20 | Codage des trous|Codage par l'isolant|Codage avec perte de contacts|Codage D20 |
Type de connexion | Carte mère à carte fille|Carte d'extension|Carte de circuit imprimé sur câble | Carte mère à carte fille|Carte d'extension|Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 48 | 48 |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage à la vague |
Configuration de contact | Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 30, 32 | Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 30, 32 |
Identification | ||
Identification | Type F | Type F |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé | coudé |
Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 23,3 g | 22,66 g |
GTIN | 5713140012400 | 5713140012660 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 20 | 20 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) | RAL 7032 (gris silex) |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classification chemins de fer | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 |
Spécifications | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |