DIN F FEM COUDE 31cts, CL1
Article No.: 09 06 231 2821
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN F FEM COUDE 31cts, CL1
Article No.: 09 06 231 2821
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identification | Type MH 24 + 7 |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement à wrapper |
---|---|
Raccordement cosses Faston | |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Capot prolongateur | |
Nombre de contacts | 31 |
Nombre de contacts de signal | 24 |
Nombre de contacts de puissance | 7 |
Configuration de contact | Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 14, 16 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 et rangée d, positions 22, 26, 30 |
Longueur du raccordement | 22 mm |
Codage | Codage des trous |
Codage par l'isolant | |
Codage avec perte de contacts | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Précédent
Suivant