DIN C MALE COUDE 64cts, CL1

Article No.: 09 03 164 2921


Configurable
ConfigurableConnecteur mâle

DIN C MALE COUDE 64cts, CL1

Article No.: 09 03 164 2921

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌2 A Contacts: 64 coudé Alliage de cuivre Au sur NiP sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Classe de performance: 1, selon IEC 60603-2 Codage: Codage avec perte de contacts, Codage latéral Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série DIN 41612
Identification Type C
Elément Connecteur mâle
Description du contact coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion Carte mère à carte fille
Carte d'extension
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 64
Configuration de contact Rangées a et c, positions 1, 2, ... , 31, 32
Codage Codage avec perte de contacts
Codage latéral
Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Rangées de contacts 3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
Intensité nominale ‌ 2 A
Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement ≥ 1,2 mm
Ligne de fuite ≥ 1,2 mm
Résistance d'isolement >1012 Ω
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 60 N
Force d'arrachement ≤ 40 N
Classe de performance 1
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur NiP sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 12,39 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140005082
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant