DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-110/48
Article No.: 20 80 300 3026
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-110/48
Article No.: 20 80 300 3026
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Ha-VIS pCon 7000 |
Type d'accessoire | Convertisseur DC/DC |
Fixation | Assemblage mural, à plat |
---|
Tension d'entrée | 110 V DC |
---|---|
Tension de sortie | 48 V DC |
Puissance | 150 W |
Température de service | -40 ... +70 °C |
Humidité relative | 30 ... 95 % |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
MTBF | > 950.000 h |
Matériau (capot/embase) | Métallique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Poids net | 531,33 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85044082 |
GTIN | 5713140135437 |
ETIM | EC002540 |
eCl@ss | 27211011 Power supply unit |
Précédent
Suivant