DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m

Article No.: 20 82 601 1040


Cordons

DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m

Article No.: 20 82 601 1040

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 4 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série RJ45
preLink®
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 RJ45
Connecteur 2 preLink®
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 4 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
Limite de température -35 ... +70 °C indifférent
-5 ... +50 °C enlevé
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
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
Poids net 171,2 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140268876
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant