D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
Article No.: 09 14 000 9933
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
Article No.: 09 14 000 9933
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module adaptateur |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | pour Sub-D 1 (9 pôles) |
Genre | Femelle |
---|---|
Détails | pour deux câbles |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Alliage de zinc moulé | |
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 25 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140018686 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant