D-Sub M 5W5 ANG FE 20A UNC NM30 BL

Article No.: 09 69 300 9104


Connecteur

D-Sub M 5W5 ANG FE 20A UNC NM30 BL

Article No.: 09 69 300 9104

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur Raccordement par soudage à la vague Femelle Taille: D-Sub 3 Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBT), Corps : acier, étamé Vert Contacts: 5 Alliage de cuivre plaqué or Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série D-Sub
Identification Mixed
Elément Connecteur
Description du contact Décolleté
coudé
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Genre Femelle
Taille D-Sub 3
Nombre de contacts 5
Nombre de contacts de signal 0
Nombre de contacts de puissance 5
Fixation pour circuit imprimé Avec cadre
Avec harpons de masse
Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Hauteur de la bride 7,3 mm
Intensité nominale (puissance) 20 A
Résistance d'isolement >105 Ω
Résistance de contact, zone d'alimentation ≤ 1 mΩ
Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température -55 ... +125 °C
Classe de performance NM 30 (S4)
1
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé ‌1,6 mm
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBT)
Corps : acier, étamé
Couleur (d'insert) Vert
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dimensions du produit conditionné 25
Poids net 26 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140100015
ETIM EC001136
eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
Précédent
Suivant