D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Article No.: 09 69 300 9207
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Article No.: 09 69 300 9207
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
Série | D-Sub |
Identification | Mixed |
Elément | Connecteur |
Description du contact | Décolleté |
coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | D-Sub 3 |
Nombre de contacts | 17 |
Nombre de contacts de signal | 15 |
Nombre de contacts de puissance | 2 |
Fixation pour circuit imprimé | Avec cadre |
Avec harpons de masse | |
Type de verrouillage | Bride de fixation filetée 4-40 UNC |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
---|---|
Hauteur de la bride | 7,3 mm |
Intensité nominale | 5 A |
Intensité nominale (puissance) | 20 A |
Résistance d'isolement | >105 Ω |
Résistance de contact, partie "signal" | ≤ 10 mΩ |
Résistance de contact, zone d'alimentation | ≤ 1 mΩ |
Couple de serrage | ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Classe de performance | NM 30 (S4) |
1 | |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBT) |
---|---|
Corps : acier, étamé | |
Couleur (d'insert) | Vert |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or Côté accouplement |
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Épaisseur de la couche | ≥ 0,76 µm |
Épaisseur de la couche | ≥ 30 µinch |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | DIN 41652-1 |
---|---|
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
Dimensions du produit conditionné | 25 |
---|---|
Poids net | 24,08 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140100237 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub |
Précédent
Suivant