D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40
Article No.: 09 67 002 9048
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40
Article No.: 09 67 002 9048
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Verrouillage à vis femelle |
Description de l'accessoire | Sans écrou |
Pas M3/UNC | |
Longueur totale 11 mm |
Détails | Commandez 2 pièces pour un connecteur. |
---|
Couple de serrage | <0,6 Nm |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,65 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 74153300 |
GTIN | 5713140088269 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant