D-SUB MODULAR GUIDAGE femelle

Article No.: 09 14 000 9919


Elément de guidage

D-SUB MODULAR GUIDAGE femelle

Article No.: 09 14 000 9919

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Elément de guidage Polycarbonate (PC)

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Modular®
Type d'accessoire Elément de guidage
Genre Femelle
Détails Commandez 2 pièces pour un connecteur.
Matériaux (accessoires) Polycarbonate (PC)
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 50
Poids net 1,074 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 73181900
GTIN 5713140018594
ETIM EC002939
eCl@ss 27440392 Connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant