Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
Ligne de fuite | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | Non | Non |
Classe de performance | 3 | NM 30 (S4)|1 |
Distance entre rangées | 1,98 mm | 1,98 mm |
Cycles de connexion | ≥ 50 | ≥ 500 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,29 mm | 2,29 mm |
Hauteur d'assemblage | 6,1 mm | 6,1 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Distance d'isolement | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Épaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm | 1,6 mm |
Intensité nominale | 2 A | 2 A |
Limite de température | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | 20 mΩ | 20 mΩ |
Couple de serrage | ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle | ≤0,4 Nm Vis de verrouillage |
Version | ||
Fixation pour circuit imprimé | Avec harpons de masse | Avec harpons de masse |
Type de verrouillage | Bride de fixation filetée 4-40 UNC | Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC |
Nombre de contacts | 44 | 44 |
Taille | D-Sub 3 | D-Sub 3 |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage à la vague |
Genre | Mâle | Mâle |
Identification | ||
Identification | High Density | High Density |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur | Connecteur |
Description du contact | Estampé|Droit | Estampé|Droit |
Série | D-Sub | D-Sub |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub | 27440214 Coupleur D-Sub |
Poids net | 10 g | 11,78 g |
GTIN | 5713140071889 | 5713140071865 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Chine | Chine |
Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)|Corps : acier, nickelé | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)|Corps : acier, nickelé |
Couleur (d'insert) | Noir | Noir |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
État ELV | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Oui |
Épaisseur de la couche | ≥ 0,76 µm | |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
Spécifications | DIN 41652 | DIN 41652 |