D SUB FE turned contact_AWG 24-28_PL1
Article No.: 09 67 000 7476
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
D SUB FE turned contact_AWG 24-28_PL1
Article No.: 09 67 000 7476
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | D-Sub |
Identification | Standard |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 0,09 ... 0,25 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 24 |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Longueur à dénuder | 4,5 mm |
Classe de performance | 1 |
selon CECC 75301-802 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,2 g |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140086920 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant