Cover for Han 16B docking frame

Article No.: 09 30 016 5418


Nouveau
NouveauCouvercle de protection

Cover for Han 16B docking frame

Article No.: 09 30 016 5418

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour cadre support Han® 16 B Plastique Degré de protection: IP20

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour cadre support Han®
Taille 16 B
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Matériaux (accessoires) Plastique
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192454
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant