Couvercle pour capot Han M

Article No.: 09 37 010 5403


Couvercle de protection

Couvercle pour capot Han M

Article No.: 09 37 010 5403

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots, Métallique, Avec lanière de fixation Taille: 10 B Levier double de verrouillage Acier inoxydable Matériau (joint): FPM Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® M
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Métallique
Avec lanière de fixation
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Poids net 111,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140055544
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant