Couvercle Embase HANM/24DD/6EE

Article No.: 09 37 006 5405


Couvercle de protection

Couvercle Embase HANM/24DD/6EE

Article No.: 09 37 006 5405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, Métallique Taille: 6 B Levier simple de verrouillage Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® M
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Métallique
Taille 6 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 42 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140055414
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant