Contact pneum fem valve 6 mm

Article No.: 09 14 000 6279


Contact pneumatique

Contact pneum fem valve 6 mm

Article No.: 09 14 000 6279

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Avec valve d'arrêt Polypropylène, Droit Femelle Résine acétale delrin

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Avec valve d'arrêt Polypropylène Droit
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -40 ... +80 °C
Pression de service ≤ 8 bar
Diamètre intérieur du tube 6 mm
Matériau (contacts) Résine acétale delrin
Matériau (joint) Buna-N
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 0,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140018501
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant