Contact male 95-120 mm2

Article No.: 09 11 001 2652


Inserts

Contact male 95-120 mm2

Article No.: 09 11 001 2652

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à vis axiale Mâle Polycarbonate (PC), Polyamide (PA) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌350 A Section de fil du conducteur: 95 ... 120 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® HC Modular
Identification 350
Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
Genre Mâle
Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Section de fil du conducteur 95 ... 120 mm²
Diamètre extérieur ≤19,5 mm
Intensité nominale ‌ 350 A
Tension nominale 2.000 V
Tension de claquage 12 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 0,2 mΩ
Longueur à dénuder 19 ... 20 mm
Couple de serrage 14 Nm @ 95 mm²
16 Nm @ 120 mm²
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 145 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85359000
GTIN 5713140015982
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant