Contact male 650A 150-185mm2
Article No.: 09 11 001 2672
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Contact male 650A 150-185mm2
Article No.: 09 11 001 2672
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® HC Modular |
Identification | 650 |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis axiale |
---|---|
Genre | Mâle |
Détails | La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions. |
Précédent
Suivant