Contact Block SM 1NC (+1NO)
Article No.: 09 45 453 0300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Contact Block SM 1NC (+1NO)
Article No.: 09 45 453 0300
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Elément | Bloc de contact |
Spécification | Arrêt d'urgence autocontrôlé |
Caractéristiques | 100 000 cycles de commutation à charge nominale |
Ouverture positive selon EN 60947-5-1 |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Nombre de contacts | 2 |
Section de fil du conducteur | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Voie d'actionnement | 6 mm |
Intensité nominale | ≥ 0,001 A |
Intensité nominale | dans des conditions de laboratoire |
Tension nominale | ≥ 5 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Courant de court-circuit conditionnel | 1.000 A |
Dispositif de court-circuit (recommandation) | SCPD 16 A, Char. C |
Catégorie de surtension | III (protection par basse tension) |
Résistance de contact | < 100 mΩ |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Couple de serrage | 0,8 ... 1 Nm Raccordement à Vis |
Température de service | -30 ... +85 °C Sans lumière |
-30 ... +65 °C avec éclairage LED | |
Température de stockage | -50 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Temps de rebond | < 10 ms |
Couleur (d'insert) | Rouge |
---|---|
Marron | |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Ag sur Ni |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 13,75 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85365080 |
GTIN | 5713140450257 |
ETIM | EC000041 |
Précédent
Suivant