Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
Article No.: 61 04 201 1181 01
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
Article No.: 61 04 201 1181 01
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | RJ45 |
Elément | Kit de connecteur |
Spécification | Couplage |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Version | Sortie verticale |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | Capots/Embases |
Femelle | |
Presse-étoupe |
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 Rigide |
---|---|
AWG 24 ... AWG 22 Multibrins | |
Diamètre extérieur | ≤1,6 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 5 ... 9 mm |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Argent |
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
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 109 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223769 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant