Codingpin 6/2 (20 pins per frame)
Article No.: 09 12 000 9927
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Codingpin 6/2 (20 pins per frame)
Article No.: 09 12 000 9927
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® Q |
Type d'accessoire | Pion de codage |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Taille | 3 A |
Contenu du kit | 20 pièces par cadre |
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Rouge |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 8,67 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140193475 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Codage pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant