Coding pin Han 64EEE
Article No.: 09 32 000 9909
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Coding pin Han 64EEE
Article No.: 09 32 000 9909
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® EEE |
Type d'accessoire | Codage |
Description de l'accessoire | Avec pions / douilles de guidage |
Genre | Mâle |
---|---|
Détails | Douille de guidage côté opposé |
RoHS | conformité avec exemption |
---|---|
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 40 |
---|---|
Poids net | 1,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140049154 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Codage pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant