Coding bush Han 64EEE

Article No.: 09 32 000 9910


Codage

Coding bush Han 64EEE

Article No.: 09 32 000 9910

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Codage Avec pions / douilles de guidage Femelle

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® EEE
Type d'accessoire Codage
Description de l'accessoire Avec pions / douilles de guidage
Genre Femelle
Détails Pion de guidage côté opposé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 40
Poids net 2,56 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140049161
ETIM EC002311
eCl@ss 27440203 Codage pour connecteur industriel
Précédent
Suivant