Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F

Article No.: 21 04 116 2505


Connecteur de câble

Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F

Article No.: 21 04 116 2505

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Femelle HARAX® technologie de connexion Polyamide (PA), Polyuréthane thermoplastique (TPU) Contacts: 5 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm² Intensité nominale: ‌10 A Polyamide (PA), Alliage de zinc moulé, Polyuréthane thermoplastique (TPU) Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires 7/8"
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
Genre Femelle
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 5
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Section de fil du conducteur 0,75 ... 1,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 16
Diamètre extérieur ≤ 2,8 mm
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale du conducteur de terre 230 V
Rated voltage conductor-conductor 400 V
Tension de claquage 4,8 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage 1,5 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 22
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 6,8 ... 12,5 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Alliage de zinc moulé
Polyuréthane thermoplastique (TPU)
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 75 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140139848
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant