Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph

Article No.: 88 11 758 0088 81A1


Nouveau
NouveauMode 3

Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph

Article No.: 88 11 758 0088 81A1

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Mode 3 Câble de chargement Câble droit Type 2, Femelle (côté véhicule) Non assemblé, férules d'extrémité de conducteur Longueur de câble: 7.5 m

Détails du produit


Elément Câble de chargement
Spécification Câble droit
Mode chargement Mode 3
Connecteur 1 Type 2
Femelle (côté véhicule)
Connecteur 2 Non assemblé
férules d'extrémité de conducteur
Longueur de câble 7,5 m
Structure du conducteur 3x 6 mm² + 0,5 mm²
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
non séparable
Nombre de phases 1
Nombre de contacts 5
Nombre de contacts de signal 2
Nombre de contacts de puissance 3
Configuration de contact Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
Détails Également disponible avec le logo du client sur demande.
Intensité nominale (partie signal) 2 A
Tension nominale (partie signal) 30 V
Intensité nominale (puissance) 32 A
Tension nominale (puissance) 250 V
Type d'intensité AC
Puissance de chargement ‌ 7,4 kW
Résistance au codage ‌220 Ω entre terre et PP
Longueur à dénuder 200 mm
Température ambiante -30 ... +50 °C en fonctionnement
-40 ... +80 °C stockage/transport
Pression d'air ≥540 hPa ≈ 5000 m
Force d'insertion < 100 N
Force d'arrachement < 100 N
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP44 condition de couplage
Diamètre de câble 12,8 mm ± 0,4 mm
Rayon de courbure minimal 9 x diamètre de câble (courbures multiples)
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (couvercle) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériau (câble) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur (câble) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications IEC 62196-2
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 4,5 kg
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140277472
ETIM EC002897
eCl@ss 27144705 Câble de recharge E-Mobilité
Précédent
Suivant