Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 7,5m
Article No.: 08 91 409 0102 A0
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 7,5m
Article No.: 08 91 409 0102 A0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Câble de chargement |
---|---|
Spécification | Câble droit |
Mode chargement | Mode 3 |
Connecteur 1 | Type 2 |
Femelle (côté véhicule) | |
Connecteur 2 | Type 2 |
Mâle (côté infrastructure) |
Longueur de câble | 7,5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 5x 6 mm² + 0,5 mm² |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
non séparable | |
Nombre de phases | 3 |
Nombre de contacts | 7 |
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 5 |
Configuration de contact | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Détails | Également disponible avec le logo du client sur demande. |
Intensité nominale (partie signal) | 2 A |
---|---|
Tension nominale (partie signal) | 30 V |
Intensité nominale (puissance) | 32 A |
Tension nominale (puissance) | 480 V |
Type d'intensité | AC |
Puissance de chargement | 22 kW |
Résistance au codage | 220 Ω entre terre et PP |
Température ambiante | -30 ... +50 °C en fonctionnement |
-40 ... +80 °C stockage/transport | |
Pression d'air | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Force d'insertion | < 100 N |
Force d'arrachement | < 100 N |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 condition de couplage |
Diamètre de câble | 16,5 mm ± 0,3 mm |
Rayon de courbure minimal | 9 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤3,3 Ω/km @ 6 mm² |
≤39 Ω/km @ 0,5 mm² |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (couvercle) | Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
Matériau (câble) | Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
Couleur (câble) | Noir |
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
Numéro ECHA SCIP | bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 62196-2 |
---|---|
IEC 62893 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 4,165 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140162570 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27144705 Charging cable E-Mobility |
Précédent
Suivant